BNI PBS-507-000-Z011
| Merkmal | Wert |
| Katalogprodukt | yes |
| Funktionsgruppe | Networking und Connectivity |
| Bestellcode | BNI000Z |
| Bem.- Betriebsspannung Ue DC | 24 V |
| Betriebsspannung Ub max. DC | 30,2 V |
| Betriebsspannung Ub min. DC | 18 V |
| Adressenbereich | 0-99 |
| Anzahl Zusatzschnittstellen | 4x IO-Link |
| Anzahl Eingänge | 8 |
| Bussystem | PROFIBUS |
| konfigurierbare Ein- /Ausgänge | ja |
| Summenstrom UA (Aktor) | 9,0 A |
| Summenstrom US (Sensor) | 9,0 A |
| Übertragungsrate max. | 12 Mbit/s |
| Übertragungsrate min. | 9,6 kBit/s |
| Breite | 37,0 mm |
| Höhe | 32,4 mm |
| Länge | 224 mm |
| Oberflächenschutz | Cu 15µ / Ni 15µ |
| Umgebungstemperatur Ta max. | 55 °C |
| Umgebungstemperatur Ta min. | -5 °C |
| Befestigungsart | 2-Loch Schraubenbefestigung |
| Anzahl der Steckplätze | 4 |
| Vergussmasse | UL V-0 |
| Lagertemperatur, max. | 70 °C |
| Lagertemperatur, min. | -25 °C |
| Anschluss BUS In | 5-polige Stifte M12x1 |
| Anschluss Power In | 5-polige Stifte 7/8" |
| Anschluss Sensoren/Aktoren | M12x1 |
| Funktion | intelligente Funktionen |
| Bus | Profibus |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 (in verschraubt. Zustand) |
| Montagehinweis | siehe Kurzanleitung |
| Anzeige Schaltfunktion | ja |
| Eingänge | PNP, Typ2 |
| Übertragungsprotokoll | PROFIBUS DP nach EN 50170 |
| Anzeige Aktorenversorgung UA | ja |
| Anzeige Sensorenversorgung US | ja |
| Sonderfunktionen | IO-Link |
| Zulassungen | CE |
|